E-Box EB

Til.nro: EB 1553500

Teräslevystä valmistettu seinäkotelo ovella ja asennuslevyllä. Kotelointiluokka IP 66. 180°:n saranat. Kaksoislehtiavainlukkopesä vaihdettavissa myös muihin lukitusjärjestelmiin.

Til.nro:
EB 1553500
Materiaali
Kotelo ja ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Pintakäsittely
Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy: Sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kotelo saranoidulla ovella
180° saranat
Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä
Asennuslevy
Protection category NEMA
NEMA 4
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 66
IK-koodi
IK08
Mitat
Leveys: 150 mm
Korkeus: 150 mm
Syvyys: 120 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)
125 mm x 135 mm
Kotelon materiaalivahvuus
1,25 mm
Oven materiaalivahvuus
1,25 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus
2 mm
Lukko
Lukituksen rakenne: Salpalukko
Lukkojen määrä: 1
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,56 kg
Bruttopaino
1,76 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177251663
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
EB Kotelo 150x150x120
Hyväksynnät
Bureau Veritas
C-UL
Lloyds Register
UL
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat