BG-väyläkotelot

Til.nro: BG 1585520

Sein�kotelo jossa ter�slevyovi, laiteikkuna polykarbonaattia. Kotelointiluokka IP 65. Voidaan kiinnitt�� l�hes kaikkien valmistajien v�yl�moduuleja.
Til.nro:
BG 1585520
Materiaali
Kotelo: teräslevy
Ovi: teräslevy
Laiteikkuna: Polykarbonaatti, 4 mm
Pintakäsittely
Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kotelo ja ovi
Laiteikkuna ovessa
Protection category NEMA
NEMA 12
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 65
IK-koodi
IK08
Mitat
Leveys: 400 mm
Korkeus: 300 mm
Syvyys: 80 mm
Kotelon materiaalivahvuus
1,25 mm
Oven materiaalivahvuus
1,25 mm
Oven saranoinnin sijainti
vasemmalla
Kannatinkiskojen määrä
2
Aukotukset (määrä x Ø)
2
Lukko
Lukituksen rakenne: Salpalukko
Lukkojen määrä: 1
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Kaapelien sisäänvienti (määrä x Ø)
2 x M12
M20
M25
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,854 kg
Bruttopaino
3,9 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177266780
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
Väyläkotelo 400x300x80
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat