Väyläkotelo ruostumatonta terästä 1.4301, (AISI 304), sis. 180°-saranan. Kotelointiluokka IP 66.
- Til.nro:
- BG 1558010
- Materiaali
- Kotelo: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Kansi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
180°-saranat: Painevalettu sinkki - Pintakäsittely
- Kotelo ja kansi: Harjattu, karkeus 240
180°-saranat: kromattu - Toimitus
- Kotelo ja kansi
180° saranat (2 kpl)
Kannatinkisko TH 35/7.5
Pikalukko sis. Muovitulpat - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66
- Mitat
- Leveys: 400 mm
Korkeus: 200 mm
Syvyys: 123 mm - Kotelon materiaalivahvuus
- 1,5 mm
- Oven materiaalivahvuus
- 1,25 mm
- Oven saranoinnin sijainti
- alas
- Kannatinkiskojen määrä
- 1
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Pikalukko sis. Muovitulpat
Lukkojen määrä: 2 - Pohjamateriaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,92 kg
- Bruttopaino
- 4,12 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177009912
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- BG väyläkotelo 400x200x123 mm LxKxS, RST (AISI304), ilman asennuslevyä, kannella, DIN-kiskolla 35/7,5, IP66
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions
- White Paper