HD-liitäntäkotelo

Til.nro: HD 1675600

Koteloratkaisu mukautuu elintarviketeollisuuden vaatimuksiin. Yhtenäinen silikonitiiviste kotelon ja kannen välillä. Hygieeninen pikalukitus

Til.nro:
HD 1675600
Rakenne
Hygienic Design -kotelot
Materiaali
Kotelo ja kansi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm
Asennuskulma: Teräslevy, sinkitty, 2,0 mm
Lukkoruuvi: Ruostumaton teräs
Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen
Pintakäsittely
Kotelo ja kansi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 μm
Tiiviste: läpivärjätty sininen RAL 5010
Toimitus
Kotelo kauttaaltaan umpinainen
Kansi
Asennuskulma (esiasennettu)
Tiiviste ja lukkoruuvit (irrallaan mukana)
Mitat
Leveys edessä: 400 mm
Leveys (takana): 427 mm
Korkeus edessä: 200 mm
Korkeus takana: 227 mm
Syvyys: 120 mm
IK-koodi
IK08
Pohjamateriaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Tyyppi 12
Type 13
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4,631 kg
Bruttopaino
4,72 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
17,02
Tullitariffinimike
84879090
EAN
4028177639775
ETIM 9
EC002713
ETIM 8
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
HD riviliitinkotelo 400x200x120 mm LxKxS, RST (AISI304), kannella ja silikonitiivisteellä, IP66
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
White Paper
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat