Ex-kotelot Ruostumaton teräs, tyhjä kotelo ruuvikiinnitteisellä kannella

Til.nro: KEL 9304000

EX-kotelot ruuvikiinnitteisellä kannella, ruostumaton teräs

Til.nro:
KEL 9304000
Rakenne
Ex-kotelot
Käyttöalueet
Tilaluokat 1 ja 2 sekä 21 ja 22 2014/34/EU mukaan
Ympäristölämpötila-alue: -30 °C...+80 °C
Mainittuja lämpötiloja voi rajoittaa asennetuilla laitteilla
Syttymissuojaluokka EN 60 079 mukaan: Laitesuojaus parannetun turvallisuuden avulla (Ex e), laitesuojaus kotelon avulla (Ex tb)
Materiaali
Kotelo: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Kansi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), yhtenäinen pursotettu silikonitiiviste
Pintakäsittely
Kotelo: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 μm
Toimitus
Kotelo
Kansi
Mitat
Leveys: 300 mm
Korkeus: 200 mm
Syvyys: 80 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U
Kyllä
Certificate PTB 03 ATEX 1013U
Kyllä
Pohjamateriaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 66
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,4 kg
Bruttopaino
2,44 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177138605
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Tuotekuvaus
KEL kotelo, 300x200x80 mm LxKxS, ilman asennuslevyä, ruuvikiinnitteisellä kannella, RST (AISI304), ATEX hyväksytty
Hyväksynnät
ATEX
ATEX QA
CQC-CCC
IECEx
IECEx QAR
Selitykset
Attestation of Conformity
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat