Ex-kotelot Ruostumaton teräs, tyhjä kotelo saranoidulla ovella

Til.nro: KEL 9404600

Ex-kotelot saranoidulla ovella, ruostumaton teräs

Til.nro:
KEL 9404600
Rakenne
Ex-kotelot
Käyttöalueet
Tilaluokat 1 ja 2 sekä 21 ja 22 2014/34/EU mukaan
Ympäristölämpötila-alue: -30 °C...+80 °C
Mainittuja lämpötiloja voi rajoittaa asennetuilla laitteilla
Syttymissuojaluokka EN 60 079 mukaan: Laitesuojaus parannetun turvallisuuden avulla (Ex e), laitesuojaus kotelon avulla (Ex tb)
Materiaali
Kotelo: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), yhtenäinen pursotettu silikonitiiviste
Asennuslevy: Teräslevy
Pintakäsittely
Kotelo: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 μm
Asennuslevy: Sinkitty
Toimitus
Kotelo
ovi
Asennuslevy
Mitat
Leveys: 380 mm
Korkeus: 600 mm
Syvyys: 210 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)
334 mm x 570 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U
Kyllä
Certificate PTB 02 ATEX 1082U
Kyllä
Pohjamateriaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Lukko
Lukituksen rakenne: Salpalukko
Lukkojen määrä: 2
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Type 4
Type 4X
Tyyppi 12
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
14,38 kg
Bruttopaino
15,325 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177138773
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Tuotekuvaus
KEL kotelo, 380x600x210 mm LxKxS, asennuslevyllä, saranoidulla ovella, RST (AISI304), ATEX hyväksytty
Hyväksynnät
ATEX
ATEX QA
CQC-CCC
IECEx
IECEx QAR
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Attestation of Conformity
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat