Ex-kotelot saranoidulla ovella, ruostumaton teräs
- Til.nro:
- KEL 9409600
- Rakenne
- Ex-kotelot
- Käyttöalueet
- Tilaluokat 1 ja 2 sekä 21 ja 22 2014/34/EU mukaan
- Ympäristölämpötila-alue: -30 °C...+80 °C
- Mainittuja lämpötiloja voi rajoittaa asennetuilla laitteilla
- Syttymissuojaluokka EN 60 079 mukaan: Laitesuojaus parannetun turvallisuuden avulla (Ex e), laitesuojaus kotelon avulla (Ex tb)
- Materiaali
- Kotelo: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), yhtenäinen pursotettu silikonitiiviste
Asennuslevy: Teräslevy - Pintakäsittely
- Kotelo: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 μm
Asennuslevy: Sinkitty - Toimitus
- Kotelo
ovi
Asennuslevy - Mitat
- Leveys: 300 mm
Korkeus: 380 mm
Syvyys: 210 mm - Asennuslevyn mitat (L x K)
- 275 mm x 334 mm
- Certificate IEC EX PTB 09.0035U
- Kyllä
- Certificate PTB 02 ATEX 1082U
- Kyllä
- Pohjamateriaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Salpalukko
Lukkojen määrä: 1
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Tyyppi 12
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 7,88 kg
- Bruttopaino
- 8,12 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177138926
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Tuotekuvaus
- Ex-kotelo 300x380x210
- Dokumentaatiot
- Ohjeet