Ex-kotelot muovia AX, tyhjä kotelo saranoidulla ovella

Til.nro: AX 9204100

Ex-kotelot saranoidulla ovella, muovi

Til.nro:
AX 9204100
Rakenne
Ex-kotelot
Käyttöalueet
Tilaluokat 1 ja 2 sekä 21 ja 22 2014/34/EU mukaan
Ympäristölämpötila-alue: -40 °C...+70 °C
Mainittuja lämpötiloja voi rajoittaa asennetuilla laitteilla
Syttymissuojaluokka EN 60 079 mukaan: Laitesuojaus parannetun turvallisuuden avulla (Ex e), laitesuojaus kotelon avulla (Ex tb)
Materiaali
Kotelo: lasikuituvahvisteista, kyllästämätöntä polyesteriä, pintavastus: < 10⁹ Ω
Ovi: lasikuituvahvisteista, kyllästämätöntä polyesteriä, pintavastus: < 10⁹ Ω ympäröivä, liimattu silikonitiiviste
Asennuslevy: Teräslevy, sinkitty
Väri
RAL 9011
Toimitus
Kotelo
ovi
Asennuslevy
Mitat
Leveys: 400 mm
Korkeus: 400 mm
Syvyys: 200 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)
305 mm x 325 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus
2,5 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U
Kyllä
Certificate PTB 03 ATEX 1011U
Kyllä
Lukko
Lukkojen määrä: 2
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 65
Protection category NEMA
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Tyyppi 12
IK-koodi
IK09
Käyttölämpötila-alue
-40 °C...70 °C
Käyttölämpötila
Mainittuja lämpötiloja voi rajoittaa asennetuilla laitteilla
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
8,7 kg
Bruttopaino
8,9 kg
Tullitariffinimike
94037000
EAN
4028177952089
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Tuotekuvaus
AX Ex enclosure, WHD: 400x400x200 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door
Hyväksynnät
ATEX
ATEX QA
IECEx
IECEx QAR
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Attestation of Conformity
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat