Ex-kotelot saranoidulla ovella, muovi
- Til.nro:
- AX 9205100
- Rakenne
- Ex-kotelot
- Käyttöalueet
- Tilaluokat 1 ja 2 sekä 21 ja 22 2014/34/EU mukaan
- Ympäristölämpötila-alue: -40 °C...+70 °C
- Mainittuja lämpötiloja voi rajoittaa asennetuilla laitteilla
- Syttymissuojaluokka EN 60 079 mukaan: Laitesuojaus parannetun turvallisuuden avulla (Ex e), laitesuojaus kotelon avulla (Ex tb)
- Materiaali
- Kotelo: lasikuituvahvisteista, kyllästämätöntä polyesteriä, pintavastus: < 10⁹ Ω
Ovi: lasikuituvahvisteista, kyllästämätöntä polyesteriä, pintavastus: < 10⁹ Ω ympäröivä, liimattu silikonitiiviste
Asennuslevy: Teräslevy, sinkitty - Väri
- RAL 9011
- Toimitus
- Kotelo
ovi
Asennuslevy - Mitat
- Leveys: 400 mm
Korkeus: 600 mm
Syvyys: 200 mm - Asennuslevyn mitat (L x K)
- 305 mm x 525 mm
- Asennuslevyn materiaalivahvuus
- 3 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- Kyllä
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- Kyllä
- Lukko
- Lukkojen määrä: 2
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 65
- Protection category NEMA
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Tyyppi 12
- IK-koodi
- IK09
- Käyttölämpötila-alue
- -40 °C...70 °C
- Käyttölämpötila
- Mainittuja lämpötiloja voi rajoittaa asennetuilla laitteilla
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 12 kg
- Bruttopaino
- 12,7 kg
- Tullitariffinimike
- 94037000
- EAN
- 4028177952096
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Tuotekuvaus
- AX Ex enclosure, WHD: 400x600x200 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door
- Dokumentaatiot
- Ohjeet