Kytkinkotelo HD

Til.nro: HD 1681600

Kotelo, jossa yksi aukotus painikkeille, mukautuu elintarviketeollisuuden vaatimuksiin. Yhtenäinen silikonitiiviste kotelon ja kannen välillä. Hygieeninen pikalukitus.

Til.nro:
HD 1681600
Rakenne
Hygienic Design -kotelot
Materiaali
Kotelo ja kansi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm
Lukkoruuvi: Ruostumaton teräs
Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen
Pintakäsittely
Kotelo ja kansi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 μm
Tiiviste: läpivärjätty sininen RAL 5010
Toimitus
Kotelo kauttaaltaan umpinainen
Kansi, jossa aukko kytkimelle
Tiiviste ja lukkoruuvit (irrallaan mukana)
Mitat
Leveys edessä: 100 mm
Leveys (takana): 122 mm
Korkeus edessä: 100 mm
Korkeus takana: 122 mm
Syvyys: 90 mm
Rasterimitta
60 mm
Aukotukset (määrä x Ø)
1 x 22,5 mm
IK-koodi
IK08
Pohjamateriaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Lukko
Lukituksen rakenne: Hygieeninen pikalukitus
Lukkojen määrä: 4
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Tyyppi 12
Type 13
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,88 kg
Bruttopaino
0,98 kg
Tullitariffinimike
84879090
EAN
4028177958661
ETIM 9
EC002713
ETIM 8
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
HD Kytkinkotelo, LxKxS: 100x100x90 mm, ruostumatonta terästä, 1.4301, 1 kytkinaukotus, Ø 22,5 mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat