Kotelo, jossa kuusi aukotusta painikkeille, mukautuu elintarviketeollisuuden vaatimuksiin. Yhtenäinen silikonitiiviste kotelon ja kannen välillä. Hygieeninen pikalukitus.
- Til.nro:
- HD 1686600
- Rakenne
- Hygienic Design -kotelot
- Materiaali
- Kotelo ja kansi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm
Lukkoruuvi: Ruostumaton teräs
Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen - Pintakäsittely
- Kotelo ja kansi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 μm
Tiiviste: läpivärjätty sininen RAL 5010 - Toimitus
- Kotelo kauttaaltaan umpinainen
Kansi, jossa aukko kytkimelle
Tiiviste ja lukkoruuvit (irrallaan mukana) - Mitat
- Leveys edessä: 160 mm
Leveys (takana): 182 mm
Korkeus edessä: 220 mm
Korkeus takana: 242 mm
Syvyys: 90 mm - Rasterimitta
- 60 mm
- Aukotukset (määrä x Ø)
- 6 x 22,5 mm
- IK-koodi
- IK08
- Pohjamateriaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Hygieeninen pikalukitus
Lukkojen määrä: 4 - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Tyyppi 12
- Type 13
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,92 kg
- Bruttopaino
- 2,12 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 10,22
- Tullitariffinimike
- 84879090
- EAN
- 4028177965942
- ETIM 9
- EC002713
- ETIM 8
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- HD kytkinkotelo 160x220x90 mm LxKxS, RST (AISI304), 6 kytkinaukotusta, Ø 22,5 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions