Laipalliset KX-liitäntäkotelot mahdollistavat joustavan sisävarustelun sekä yksinkertaisen kaapeliläpiviennin yhdistettynä optimaaliseen tilankäyttöön.
- Til.nro:
- KX 1540000
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy
Kansi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste - Pintakäsittely
- Kotelo ja kansi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo ja kansi
Pienet salpalukot
Laippalevyt (teräslevyä) sekä tiivisteet ja kiinnitystarvikkeet - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 55
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 12
- IK-koodi
- IK08
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 400 mm
Syvyys: 120 mm - Kannen materiaalivahvuus
- 1,25 mm
- Kotelon materiaalivahvuus
- 1,25 mm
- Laipat
- : 1 + 1
: 2 + 2 - Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 8,444 kg
- Bruttopaino
- 8,7 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 47,45 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 84879059
- EAN
- 4028177816459
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- KX Terminal box, WHD: 600x400x120 mm, sheet steel, without mounting plate, with cover, with gland plate
- Dokumentaatiot
- Load brochure
- Muut tiedot
- Ohjeet
- Protective conductor brochure
- Safety instructions