E-Box KX Ruostumaton teräs

Til.nro: KX 1587000

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu E-Box KX tarjoaa asennusmukavuutta ja joustavuutta lukkojärjestelmien valintaan. Sarjatuotantona tehdyt 180°-saranat mahdollistavat helpon pääsyn kotelon sisälle.

Til.nro:
KX 1587000
Tuotekuvaus
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu KX E-Box tarjoaa asennusmukavuutta ja joustavaa lukkojärjestelmien valintaa. Sarjatuotantona tehdyt 180°-saranat mahdollistavat helpon pääsyn kotelon sisälle.
Materiaali
Kotelo: Ruostumaton teräs
Ovi: Ruostumaton teräs, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Asennuslevy: Teräslevy
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pintakäsittely
Kotelo ja kansi: Harjattu, karkeus 180
Asennuslevy: Sinkitty
Toimitus
Asennuslevy
Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 66
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Tyyppi 12
Mitat
Leveys: 200 mm
Korkeus: 300 mm
Syvyys: 155 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)
175 mm x 285 mm
Kotelon materiaalivahvuus
1,25 mm
Oven materiaalivahvuus
1,25 mm
Lukko
Lukkojen määrä: 1
Pohjamateriaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,8 kg
Bruttopaino
4,05 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,5
Tullitariffinimike
84879059
EAN
4028177919136
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
KX EB kotelo 200x300x155 mm LxKxS, RST (AISI304), asennuslevyllä, ovi 180 asteen saranoilla, IP66
Hyväksynnät
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Selitykset
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Load brochure
Muut tiedot
Ohjeet
Product presentations
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat