KX-liitinkotelot Ruostumaton teräs

Til.nro: KX 1563000

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu KX-pienkotelo helpottaa laajalla valikoimallaan suunnittelutyötä ja tarjoaa laadukkaan suojan komponenteille eri sovellutuksissa.

Til.nro:
KX 1563000
Tuotekuvaus
System Perfection. Uusi ruostumattomasta teräksestä valmistettu KX-pienkotelo helpottaa laajalla valikoimallaan suunnittelutyötä ja tarjoaa laadullaan varman suojan komponenteille eri sovelluksissa.
Materiaali
Kotelo: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Kansi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Pintakäsittely
Kotelo ja kansi: Harjattu, karkeus 180
Toimitus
Kotelo ja kansi
Pikalukko sis. Muovitulpat
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 66
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Tyyppi 12
Mitat
Leveys: 300 mm
Korkeus: 200 mm
Syvyys: 80 mm
Kannen materiaalivahvuus
1,25 mm
Kotelon materiaalivahvuus
1,25 mm
Lukko
Lukkojen määrä: 4
Pohjamateriaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,322 kg
Bruttopaino
2,328 kg
Tullitariffinimike
84879059
EAN
4028177919198
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
KX-liitinkotelot, LxKxS: 300x200x80 mm, ruostumatonta terästä, 1.4301, ilman asennuslevyä, kannella, pikalukolla
Hyväksynnät
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Load brochure
Muut tiedot
Ohjeet
Product presentations
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat