- Til.nro:
- KX 1569.000
- Tuotekuvaus
- System Perfection. Uusi ruostumattomasta teräksestä valmistettu KX-pienkotelo helpottaa laajalla valikoimallaan suunnittelutyötä ja tarjoaa laadullaan varman suojan komponenteille eri sovelluksissa.
- Materiaali
- Kotelo: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Kansi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
- Pintakäsittely
- Kotelo ja kansi: Harjattu, karkeus 180
- Toimitus
- Kotelo ja kansi
Pikalukko sis. Muovitulpat
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 3RX
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Tyyppi 12
- Mitat
- Leveys: 400 mm
Korkeus: 300 mm
Syvyys: 120 mm
- Kannen materiaalivahvuus
- 1,25 mm
- Kotelon materiaalivahvuus
- 1,25 mm
- Lukko
- Lukkojen määrä: 4
- Pohjamateriaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4,3 kg
- Bruttopaino
- 4,56 kg
- Tullitariffinimike
- 84879090
- EAN
- 4028177919211
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
-
KX-liitinkotelot, LxKxS: 400x300x120 mm, ruostumatonta terästä, 1.4301, ilman asennuslevyä, kannella, pikalukolla