KX-väyläkotelot Ruostumaton teräs

Til.nro: KX 1586000

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu KX-väyläkotelo mahdollistaa hyvän sisäänpääsyn sarjatuotantona tehtyjen 180°-saranoiden avulla ja tarjoaa korkean kotelointiluokan IP66.

Til.nro:
KX 1586000
Tuotekuvaus
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu KX-väyläkotelo mahdollistaa joustavan sisävarustelun sekä hyvän sisäänpääsyn sarjatuotantona tehtyjen 180°-saranoiden avulla.
Materiaali
Kotelo: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Kansi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Saranat: painevalettua sinkkiä
Pintakäsittely
Kotelo ja kansi: Harjattu, karkeus 180
180°-saranat: kromattu
Toimitus
Kotelo ja kansi
180° saranat
Pikalukko sis. Muovitulpat
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 66
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Tyyppi 12
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 200 mm
Syvyys: 120 mm
Kannen materiaalivahvuus
1,25 mm
Kotelon materiaalivahvuus
1,25 mm
Pohjamateriaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4,891 kg
Bruttopaino
4,894 kg
Tullitariffinimike
84879059
EAN
4028177919129
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
KX-väyläkotelo, LxKxS: 600x200x120 mm, ruostumatonta terästä, 1.4301, saranoitu kansi, pikalukolla
Hyväksynnät
Bureau Veritas
C-UL
DNV
Lloyds Register
Selitykset
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Load brochure
Muut tiedot
Ohjeet
Product presentations
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat