AE-kytkentäkaapit

Til.nro: AE 1032500

Maalattu kotelo, jossa teräslevyovi, asennuslevy ja laippalevy pohjassa.

Seinäkiinnike AE-kaapeille

Rivityssarja AX, KX, AE, KL

Saranat 180°

Pölysuojalista

Mini-Komfort-kahva AE-kotelo salvalla sisältäen VW E1 -lukkopesän

Til.nro:
AE 1032500
Materiaali
Kotelo: teräslevy
Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Pintakäsittely
Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy: Sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kotelo saranoidulla ovella/ovilla
Laippa/laipat kotelon pohjassa
Asennuslevy
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 12
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 55
IK-koodi
IK08
Mitat
Leveys: 200 mm
Korkeus: 300 mm
Syvyys: 120 mm
Oven materiaalivahvuus
1,5 mm
Kotelon materiaalivahvuus
1,25 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus
2 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)
162 mm x 275 mm
Ovien määrä
1
Lukkojen määrä
1
Lukko
Lukituksen rakenne: Salpalukko
Lukkojen määrä: 1
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Laippa
Koko: 1
Määrä: 1
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,9 kg
Bruttopaino
4 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177251991
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
AE-kaappi 200x300x120
Hyväksynnät
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
White Paper
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat