AE-kytkentäkaapit

Til.nro: AE 1045500

Maalattu kotelo, jossa teräslevyovi, asennuslevy ja laippalevy pohjassa.

Seinäkiinnike AE-kaapeille

Rivityssarja AX, KX, AE, KL

Ovisalpa

Saranat 180°

Pölysuojalista

Mini-Komfort-kahva AE-kotelo salvalla sisältäen VW E1 -lukkopesän

Til.nro:
AE 1045500
Materiaali
Kotelo: teräslevy
Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Pintakäsittely
Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy: Sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kotelo saranoidulla ovella/ovilla
Laippa/laipat kotelon pohjassa
Asennuslevy
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 4
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 66
IK-koodi
IK08
Mitat
Leveys: 400 mm
Korkeus: 500 mm
Syvyys: 210 mm
Oven materiaalivahvuus
1,5 mm
Kotelon materiaalivahvuus
1,38 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus
2 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)
354 mm x 475 mm
Ovien määrä
1
Oven kätisyys vaihdettavissa
Kyllä
Lukkojen määrä
2
Lukko
Lukituksen rakenne: Salpalukko
Lukkojen määrä: 2
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Laippa
Koko: 4
Määrä: 1
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
12,421 kg
Bruttopaino
12,72 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177252059
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
AE-kaappi 400x500x210
Hyväksynnät
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
White Paper
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat