AX/KX-koteloiden rivittämiseen. Siihen tarvittavat aukotukset kuuluvat asiakkaan tehtäviksi.
- Til.nro:
- SZ 1199100
- Tuotekuvaus
- AX/KX-koteloiden rivitykseen. Välttämättömät aukotukset kuuluvat asiakkaan tehtäviksi.
- Hyödyt
- Erityisruuvit ja -mutterit rajoittavat tiivisteen puristumisen ja takaa siten kestävän kaappien välisen tiivistyksen.
- Erikoisruuvit ja -mutterit nopeaan ja helppoon asennukseen ilman kierteitystä.
- Tiiviste, itseliimautuva muodostuu rivitettävistä tiiviste-elementeistä ja kulmakappaleista, helppo sovittaa kaappien koon mukaan
- Toimitus
- Erikoisruuvit ja -mutterit
Tiiviste-elementti, itseliimautuva - Ohje
- 1 VP riittää rivityskohtaan maks. K x S = 800 x 350 mm.
- KX EB-koteloita ei voi rivittää saranoidulta puolelta
- Sopii:
- Kaappityyppi: AX
KX
AE
KL
Korkeus: ≤ 800 mm
Syvyys: ≤ 350 mm - Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Type 3R
- Type 4X
- Tyyppi 12
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 66 oikein asennettuna
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,249 kg
- Bruttopaino
- 0,281 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177602373
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Tuotekuvaus
- SZ-rivisarja, AX, KX, AE, KL, KxS: 800x350 mm
- Hyväksynnät
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentaatiot
- Ohjeet