AE-kytkentäkaapit

Til.nro: AE 1260500

Maalattu kotelo, jossa teräslevyovi, asennuslevy ja laippalevy pohjassa.

Pölysuojalista

Seinäkiinnike AE-kaapeille

Saranat 180°

Ovisalpa

Lukkojärjestelmä Ergoform-S

Til.nro:
AE 1260500
Materiaali
Kotelo: teräslevy
Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Pintakäsittely
Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy: Sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kotelo saranoidulla ovella/ovilla
Laippa/laipat kotelon pohjassa
Asennuslevy
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
3-pistelukitusjärjestelmä
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 4
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 66
IK-koodi
IK08
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.200 mm
Syvyys: 300 mm
Oven materiaalivahvuus
2 mm
Kotelon materiaalivahvuus
1,5 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus
3 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)
540 mm x 1.155 mm
Ovien määrä
1
Oven kätisyys vaihdettavissa
Kyllä
Lukko
Lukituksen rakenne: 3-pistelukitusjärjestelmä
Lukkojen määrä: 1
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Laippa
Koko: 5
Määrä: 1
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
49,4 kg
Bruttopaino
51 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177252448
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
AE-kaappi 600x1200x300
Hyväksynnät
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
White Paper
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat