Stanssatut kiinnityspisteet AX-kotelon katossa, lattiassa ja sivuilla muodostavat VX25-rivikaapista tutun 25 mm:n kiinnitysrasterin. Tämän ainutlaatuisen, patentoidun järjestelmän ansiosta kompaktit AX-kytkentäkaapit on valmisteltu kaikkiin asennustilanteisiin. Lisävarusteet ja eri komponentit voi asentaa kiskoihin helposti, nopeasti ja turvallisesti ilman poraamista.
- Til.nro:
- AX 1280000
- Hyödyt
- Lisää sisäasennusmahdollisuuksia integroiduilla kotelon kiinnityspisteillä yhdessä sisäasennuskiskojen ja monipuolisen järjestelmälisävarustevalikoimamme kanssa
- Kotelointiluokka ei muutu (UL-hyväksyntä), kun asennetaan kiskot sisärakenteita varten ilman poraamista
- Lisäkiinnitystasot ja suurempi kantavuus pohja-asennuskiskojen avulla
- Helppo suunnittelu ja konfigurointi RiPanel konfiguraattorilla
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy
Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste - Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy: Sinkitty - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo ja ovi/ovet
Laippa/laipat kotelon pohjassa
Asennuslevy
Rei’itetty ovilista
Lukitus: 3 mm kaksoislehti - Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Tyyppi 12
- IK-koodi
- IK10
- Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.200 mm
Syvyys: 300 mm - Oven materiaalivahvuus
- 2 mm
- Kotelon materiaalivahvuus
- 1,5 mm
- Asennuslevyn materiaalivahvuus
- 2,5 mm
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 745 mm x 1.175 mm
- Ovien määrä
- 1
- Oven kätisyys vaihdettavissa
- Kyllä
- Lukko
- Lukituksen rakenne: 3-pistelukitusjärjestelmä
Lukkojen määrä: 1
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti - Laippa
- Koko: 5
Määrä: 2 - Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 63 kg
- Bruttopaino
- 63,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 196,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177813236
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- AX Compact enclosure, WHD: 800x1200x300 mm, sheet steel, with mounting plate, single-door, with 3-point lock system
- Dokumentaatiot
- Load brochure
- Muut tiedot
- Ohjeet
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- White Paper
- Tietolehdet
- Tekniset yksityiskohdat