Maalattu kotelo, jossa teräslevyovi, asennuslevy ja laippalevy pohjassa.
- Til.nro:
- AE 1380500
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy
Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste - Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy: Sinkitty - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo saranoidulla ovella/ovilla
Laippa/laipat kotelon pohjassa
Asennuslevy
Lukitus: 3 mm kaksoislehti - Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 4
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66
- IK-koodi
- IK08
- Mitat
- Leveys: 380 mm
Korkeus: 380 mm
Syvyys: 210 mm - Oven materiaalivahvuus
- 1,5 mm
- Kotelon materiaalivahvuus
- 1,38 mm
- Asennuslevyn materiaalivahvuus
- 2 mm
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 334 mm x 355 mm
- Ovien määrä
- 1
- Oven kätisyys vaihdettavissa
- Kyllä
- Lukkojen määrä
- 1
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Salpalukko
Lukkojen määrä: 1
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti - Laippa
- Koko: 3
Määrä: 1 - Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 9,426 kg
- Bruttopaino
- 9,9 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177252516
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- AE-kaappi 380x380x210
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions
- White Paper