Muovikaapit AX ilman laiteikkunaa

Tuotenumero: AX 1468.000

AX-muovikotelot soveltuvat optimaalisesti käyttöön haastavissa käyttökohteissa. Lukuisat kiinnityspisteet kotelon siäpinnoissa mahdollistavat 25 mm:n rasterin hyödyntämisen esim. asennuskiskoilla.

Sisäovi muovisille AX-kytkentäkaapeille

Seinäkiinnike AX-muoville

Pylväskiinnike AX:lle, KX:lle, AX-muoville, AX IT:lle, CS-seinäkoteloille

Yleiskulmat muoviselle AX:lle, muoviselle Ex-kotelolle

AX-Mini-Komfort-kahva

Ovisalpa muoviselle AX:lle, muoviselle Ex-kotelolle

Järjestelmävalaisin LED

Ovikytkin LED-kaappivalaisimelle

Ruuvi sisäpuolen varustelulle AX-muoville

Tuotenumero:
AX 1468.000
Rakenne
ilman laiteikkunaa
Materiaali
Kotelo ja ovi: Lasikuituvahvistettua, kyllästämätöntä polyesteriä GFK
Ovi: yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Asennuslevy: Teräslevy
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Halogeeniton
Pintakäsittely
Kotelo ja ovi: Ei jälkikäsitelty, läpivärjätty muovi
Asennuslevy: Sinkitty
Väri
Värisävy RAL 7035
Toimitus
Kotelo saranoidulla ovella, kauttaaltaan umpinainen, 3 mm kaksoislehtiavainlukko
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Asennuslevy
Oven ylä- ja alareunassa kaksinkertainen sadesuojalista
Ohje
Jos esiintyy pitkäaikaista UV-säteilyä (auringonvaloa) ja sadetta, suosittelemme, että pinta maalataan PUR-maalilla, jotta pinta ei vahingoitu optisesti. Hinta ja toimitusaika pyynnöstä.
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 66
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Tyyppi 12
Suojausluokka
II (jännitteellä 1000 V AC)
IK-koodi
IK09
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 800 mm
Syvyys: 300 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus
3 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)
505 mm x 725 mm
Oven avautumiskulma
130°
Lukkojen määrä
2
Pohjamateriaali
Muovi
Normit
Täyttää F1 Outdoor-Rating -luokituksen UL 746C:n mukaan
Asennusohje
Komponenttien kiinnittämiseksi koteloon tarvitaan ruuveja sisäpuolen varustelulle
Yleiskulman avulla komponentit voidaan kiinnittää 25 mm mittarasteriin, esim. järjestelmärunkoon
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
24,8 kg
Bruttopaino
25,38 kg
Tullitariffinimike
94037000
EAN
4028177006928
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
AX Muovinen kytkentäkaappi, LxKxS: 500x500x300 mm, ilman laiteikkunaa
Hyväksynnät
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit
Kotelointiluokka
Negative Certificate
Pintakäsittely
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Additional instructions
Muut tiedot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat