Paineentasaustulppa

Til.nro: SZ 2459500

Tiivistyskalvolliset paineentasaustulpat polyamidia, integroidulla tiivistekalvolla, erityisesti koteloille, jotka ovat vaihteleville sääolosuhteille alttiina (esim. ulkona).

Til.nro:
SZ 2459500
Tuotekuvaus
Erityisesti silloin, kun kotelo altistuu vaihteleville sääolosuhteille, voi umpinaiseen koteloon muodostua kondenssivettä paine-erojen vuoksi. Integroitu tiivistekalvo estää paine-erojen syntymisen ja siten myös kondenssiveden muodostumisen, lisäksi se suojaa koteloa ulkoapäin tulevalta kosteudelta. Likaantumissuojauksen takia asennettava vain pystysuoriin pintoihin.
Tekniset tiedot
Ilmanläpäisy maks. 120 litraa/tunti, kun paine-ero on 70 mbar
Liitäntäkierre M12 x 1,5
Voidaan asentaa 4 mm paksuihin materiaaleihin
Materiaali
Polyamidi
Väri
Värisävy RAL 9005
Toimitus
Sis. Vastamutteri
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Type 4
Type 4X
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 68
IP X8
Pakkausyksikkö
5 kpl
Nettopaino
0,015 kg
Bruttopaino
0,02 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177516960
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Tuotekuvaus
SZ paineentasaustulppa
Hyväksynnät
UR + C-UR (recognized)
Dokumentaatiot
Info sheet