Johdinliittimet

Til.nro: SV 3451500

Pyöröjohtimien ja lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen.

Til.nro:
SV 3451500
Tuotekuvaus
Pyöröjohtimien ja lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty, passivoitu
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)
8 x 8 mm
Ohje
Hieno- tai mikrosäikeisten johtimien yhteydessä on käytettävä päätehylsyjä
Pyöröjohdinten liitäntä
2,5 ‐ 16 mm²
Kiskovahvuudelle
5 mm
Pakkausyksikkö
15 kpl
Nettopaino
0,375 kg
Bruttopaino
0,44 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
85369010
EAN
4028177042681
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Tuotekuvaus
Johdinliitin 2,5-16mm 5mm 15kp
Hyväksynnät
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat