Pyöröjohtimien ja lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen.
- Til.nro:
- SV 3457500
- Tuotekuvaus
- Pyöröjohtimien ja lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty, passivoitu
- Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)
- 10,5 x 11 mm
- Ohje
- Hieno- tai mikrosäikeisten johtimien yhteydessä on käytettävä päätehylsyjä
- Pyöröjohdinten liitäntä
- 16 ‐ 50 mm²
- Kiskovahvuudelle
- 10 mm
- Pakkausyksikkö
- 15 kpl
- Nettopaino
- 0,975 kg
- Bruttopaino
- 1,06 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177042759
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Tuotekuvaus
- Johdinliitin 16-50mm 10mm 15kp
- Dokumentaatiot
- Safety instructions