Kuparoidut alumiiniset virtakiskot.
- Til.nro:
- SV 3584020
- Tuotekuvaus
- Kuparoidut alumiiniset virtakiskot, soveltuvat kiskojärjestelmien rakentamiseen virtakiskopitimien 9340.000/9340.050 kanssa.
- Materiaali
- Alumiini
Kupari - Nimellisvirta maks.
- 328 A
- Ohje
- Nimellisvirta muodostuu, kun kiskojen lämpätila on 65 °C ja ympäristölämpötila on 35 °C
- Korjauskerroinkaavio DIN EN 43 671:n mukaan
- Lyhennettävissä tarpeen mukaan
- Normit
- DIN EN 13 601
- Poikkipinta-ala
- 30 mm x 5 mm
- Mitat
- Pituus: 2.400 mm
- Pakkausyksikkö
- 6 kpl
- Nettopaino
- 8,52 kg
- Bruttopaino
- 9,02 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,52
- Tullitariffinimike
- 76042990
- EAN
- 4028177686571
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Tuotekuvaus
- SV virtakisko 30x5 mm, Cuponal, P=2400 mm, 6kpl