Syvyyssuunnassa säädettävä T-kisko asennettaville kojeille DIN 43 880 mukaisesti, koot 1 - 3, asennettavien kojeiden määrä enintään 22.
- Til.nro:
- DK 7480035
- Tuotekuvaus
- Syvyyssäädettävät DIN-kiskot DIN 43 880:n mukaisiin asennuslaitteisiin koossa 1–3, esim. pistorasioiden, liitosjohtojen suojakytkinten jne. asennukseen. Mukana on vedonpoistokisko takana sekä N- ja PE-kisko eristetyllä jalustalla.
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Energy-Box, jossa syvyyssuunnassa säädettävä DIN-kisko asennettavia laitteita varten (DIN 43880), rakennekoko 1–3, takana harjalista kaapelin läpivientiä varten
Muovisuojus, sis. tyhjien ruutujen suojat (UL 94-V0)
44 johdinliitintä, 4 mm²
2 johdinliitintä, 16 mm²
2 peitelevyä
12 rivikiinnikettä liitäntäkaapelien vedonpoistoon
Merkintälista, itseliimautuva - Maks. jakoyksiköt à 18 mm
- 22
- Ohje
- Kysyttäessä yksilöllinen tehtaalla tehtävä kalustus johdonsuojakatkaisijalla.
- Mitat
- Leveys: 482,6 mm
Korkeus: 132,5 mm
Syvyys: 155 mm - Korkeusyksiköt
- 3 U
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,354 kg
- Bruttopaino
- 2,54 kg
- Tullitariffinimike
- 85366990
- EAN
- 4028177166004
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- Energy-Box, LxKxS: 482,6 (19")x132,5x155 mm, max. 22 jakoyksikköä. Takana harjalista kaapelin läpivientiä varten, Muovisuojus, sis. tyhjien ruutujen suojat (UL 94-V0), 44 johdinliitintä, 4 mm², 2 johdinliitintä, 16 mm², 2 peitelevyä, 12 rivikiinnikettä liitäntäkaapelien vedonpoistoon, Merkintälista, itseliimautuva