Järjestelmäkisko 23 x 64 mm VX:lle, VX IT:lle, VX SE:lle, AX-muoville

Til.nro: VX 8617100

Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin rungon sisempään asennustasoon ja kompaktiin kytkentäkaappiin asentamiseen.

Til.nro:
VX 8617100
Tuotekuvaus
Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin rungon sisempään asennustasoon ja kompaktiin kytkentäkaappiin asentamiseen.
Hyödyt
Ripustetaan helposti järjestelmärei'itykseen ja kiinnitetään ruuveilla
Järjestelmärei’itys kaikilla neljällä sivulla
Ylhäällä ja alhaalla rei’itys korimuttereille omien komponenttien kiinnitykseen metrisillä ruuveilla
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet
In enclosure depth 300 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
AX-kotelon asennusmahdollisuudet
In enclosure width/height 300 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet
Kotelon leveys/korkeus 300 mm, yhdessä pohja-asennuskiskon kanssa
VX-jalustan asennusmahdollisuudet
Jalustan leveys/syvyys 300 mm jalustan peitelevyissä, yhdessä jalustan asennuskulman kanssa
Jalustan leveys/syvyys 400 mm asennettaessa jalustan kulmakappaleisiin
Sopii:
Kaappityyppi: VX IT
VX SE
AX
Suitable for width or height or depth: 300 mm
Sopii:
Jalustajärjestelmä VX
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
1,08 kg
Bruttopaino
1,118 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,72
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177829107
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
VX kisko, 23x64 mm, sisempitaso, 300 mm, 4 kpl
Selitykset
PCF-declaration
Dokumentaatiot
Load brochure
Ohjeet