Lattakuparikiskoille 800 A.
- Til.nro:
- SV 9340010
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset - Väri
- RAL 7035
- Nimelliskäyttöjännite
- 1000 V, 3~
- Ohje tilausnumerosta
- Kun käytetään virtakiskoja 12 x 5/10 mm, tarvitaan lisäksi korotuspala 9340.090.
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Sopii tilausnumerolle
- 3580000
- 3581000
- 3582000
- 3583000
- 3584000
- 3580100
- 3581100
- 3585005
- 3586005
- Ulkop. kiinnityksellä (ei kaukalopohjaprofiilin kanssa)
- Kyllä
- Virtakiskojen väli (keskeltä keskelle)
- 60 mm
- Sopii virtakiskoille
- 15 x 5 – 30 x 10 mm
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,76 kg
- Bruttopaino
- 0,8 kg
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177502338
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Tuotekuvaus
- SV RiLine60 kiskonpidin 12x5-30x10 mm, 3-napainen, 60mm:n kiskoväli, ulkoinen kiinnitys