Kiskoston takaosan kosketussuoja.
- Til.nro:
- SV 9340170
- Tuotekuvaus
- Kiskoasennuksen takaosan kosketussuojaukseen.
- Materiaali
- Lämpökäsitelty kova PVC
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset - Väri
- RAL 7035
- Ohje
- Lyhennettävissä tarpeen mukaan
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Sopii virtakiskojärjestelmille
- Lattakuparikiskot, 3-napainen
- Sopii tilausnumerolle
- 9341.000
- 9341.050
- Mitat
- Pituus: 2.400 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,475 kg
- Bruttopaino
- 2,675 kg
- Tullitariffinimike
- 85472000
- EAN
- 4028177572331
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Tuotekuvaus
- RiLine 60 kaukalopohja 2400mm
- Hyväksynnät
- UL + C-UL (listed)