Valmis, lamelloitu lattakupari yleisesti myytävien tehokytkimien liittämiseen.
- Til.nro:
- SV 9342570
- Tuotekuvaus
- Valmis lamelloitu lattakupariosa markkinoilla olevien tehokytkimien liitäntään (MCCB).
- Materiaali
- Elektrolyyttikupari F20
- Ohje
- Yleiskäyttöön kytkentälaitteille, joissa mittaero kiinnitystason ja yläpinnan kontaktitason välillä on 20 ± 5 mm.
- Sopii tilausnumerolle
- 9342.500
- 9342.510
- 9342.540
- 9342.550
- Lamelloitu lattakuparirakenne
- Lamellien määrä: 6
Lamellileveys: 9 mm
Lamellipaksuus: 0,8 mm - Sopii valmistajille (tyyppi)
- ABB (T1, T1 UL, T2, T2 UL)
- Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
- Schneider Electric (NSC100, NSE75, NSE100)
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Nettopaino
- 0,096 kg
- Bruttopaino
- 0,103 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,032
- Tullitariffinimike
- 85446010
- EAN
- 4028177551947
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Tuotekuvaus
- SV RiLine60 liitäntäosa E-Cu, katkaisijan CB-laiteadapterille, 3 kpl. Soveltuu tuotteille: SV 9342500/510/540/550