Mini-PLS-rakenteen takaosan kosketussuojaksi.
- Til.nro:
- SV 9605000
- Materiaali
- Lämpökäsitelty kova PVC
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset - Väri
- RAL 7035
- Pituus
- 500 mm
- Sopii virtakiskojärjestelmille
- Mini-PLS
- Mitat
- Pituus: 500 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,45 kg
- Bruttopaino
- 0,487 kg
- Tullitariffinimike
- 85472000
- EAN
- 4028177140608
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Tuotekuvaus
- SV Mini-PLS kaukalopohja, P=500 mm
- Hyväksynnät
- UR + C-UR (recognized)