Pöydässä integroidut virtakiskot.
- Til.nro:
- SV 9635010
- Toimintotapa
- Kosketussuojattu kiskoalusta komponenttien turvalliseen asennukseen ja kytkentään yksinkertaisella liitinasennuksella
- Kiskoalustassa kuvioidut jakoyksiköt komponenttien turvalliseen ja nopeaan kohdistamiseen
- Johdotustöiden vähentyminen, kun käytetään suoraa kytkentää kiskoalustaan
- Materiaali
- Polyamidi
Polykarbonaatti
E-Cu
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Suljettu kiskoalusta sisältäenintegroidut virtakiskot
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 2X
- Normit
- UL 508
- IEC 61 439
- Nimellisvirta maks.
- 125 A
- Nimellisvirta (UL):
- 100 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 690 V (AC)
- 600 V (DC)
- Rated operating voltage (max.) UL
- 600 V (AC)
- 600 V (DC)
- Maks. jakoyksiköt à 45 mm
- 9
- Ohje
- Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
- Kannatinkiskoihin
- Kyllä
- for mounting plate assembly
- Kyllä
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Mitat
- Leveys: 405 mm
Korkeus: 160 mm
Syvyys: 45,1 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,3 kg
- Bruttopaino
- 1,46 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,551
- Tullitariffinimike
- 85469010
- EAN
- 4028177817401
- ETIM 9
- EC001900
- ETIM 8
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV RiLine Compact kiskoalusta 125A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-napainen, LKS=405x160x45,1 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions