Kytkin- ja suojalaitteiden asennukseen.
- Til.nro:
- SV 9635360
- Rakenne
- Comfort
- Toimintotapa
- Sähkölaitteiden mekaaniseen kiinnittämiseen ja suoraan kytkentään kiskoalustalle
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset - Väri
- RAL 7035
- Ohje
- Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
- Nimellisvirta maks.
- 45 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Sähköarvot UL
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
- Liitäntäjohtimet (AWG)
- AWG 8
- Liitäntäkaapeliin pituus
- 100 mm
- Kannatinkiskojen määrä/korkeus
- 1 / 10 mm
- Kannatinkiskotyyppi
- säädettävä
- Mitat
- Leveys: 45 mm
Korkeus: 160 mm
Syvyys: 34,5 mm - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,64 kg
- Bruttopaino
- 0,683 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,062
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177817326
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Tuotekuvaus
- SV RiLine Compact laiteadapteri comfort 45 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-napainen, liitäntäkaapeli AWG 8 (P=100 mm), LK=45x160 mm, 4 kpl
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions