Kiinnitysmahdollisuuksien laajentamiseen kiskoalustalla käyttämällä leveämpiä työvälineitä.
- Til.nro:
- SV 9635390
- Toimintotapa
- Kiinnitysmahdollisuuksien laajentamiseen kiskoalustalla käyttämällä leveämpiä työvälineitä
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset - Väri
- RAL 7035
- Mitat
- Leveys: 18 mm
Korkeus: 160 mm
Syvyys: 34,5 mm - Kannatinkiskotyyppi
- kiinteä
- Kannatinkiskojen määrä/korkeus
- 1 / 10 mm
- Pakkausyksikkö
- 6 kpl
- Nettopaino
- 0,258 kg
- Bruttopaino
- 0,32 kg
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177934542
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV RiLine Compact laiteadapteri ilman johdotusta, LK=18 x 160 mm, 6kpl
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions