Mitat: 60x60 mm, kiskojen poikkipinta-ala: 2 323 mm²
- Til.nro:
- SV 9650291
- Tuotekuvaus
- Kaapeliliitäntäjärjestelmien rakentamiseen.
- Materiaali
- E-Cu
- Poikkipinta-ala
- 2 323 mm²
- Pituus
- 1 091 mm
- Ohje
- Lyhennettävissä tarpeen mukaan
- Sopii:
- Leveys: = 1.200 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 22,55 kg
- Bruttopaino
- 22,55 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 22,55
- Tullitariffinimike
- 74071000
- EAN
- 4028177569560
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Tuotekuvaus
- Maxi-PLS virtakisko 3200A 1091mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions