Kierrepultti T-urakiinnittimiin ja liukumuttereihin

Til.nro: SV 9676982

Kaapelikengän kaltaisten liitäntäkomponenttien kiinnitykseen.

Til.nro:
SV 9676982
Tuotekuvaus
Yksilöllisiä liitäntämahdollisuuksia varten.
Materiaali
Teräs
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii virtakiskoille
Maxi-PLS 60
Mitat
Kierre: M12
Kierrepituus: 50 mm
Pakkausyksikkö
8 kpl
Nettopaino
0,4 kg
Bruttopaino
0,478 kg
Tullitariffinimike
73181535
EAN
4028177606920
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Tuotekuvaus
SV Maxi-PLS kierrepultti M12x50 8kpl. Maxi-PLS 60 T-urakiinnittimiin ja liukumuttereihin.
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Dokumentaatiot
Ohjeet