NH-varoke-erotinkisko

Til.nro: SV 9677340

3-napaisiin kiskojärjestelmiin 185 mm:n välillä keskeltä keskelle.

Til.nro:
SV 9677340
Rakenne
Kytkettävissä 3-napaisesti
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Kosketinradat: osittain hopeoitua kovakuparia
Väri
Runko: RAL 7035
Kansi: RAL 7001
Kahva: RAL 7016
NH-koko
3
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
185 mm
Johtimien lähtö
ylös/alas
Liitäntätapa (sähköinen)
Pultti M12
Napojen määrä
3-nap.
Nimelliskäyttöjännite
690 V (AC), 3~
Nimellisvirta maks.
1 250 A
Ohje
Käytettäessä komponentteja virtakiskoissa, joissa on kosketussuojalevy, on käytettävä kontaktipuristinta
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Muunninasennukseen
Kyllä
Mitat
Leveys: 200 mm
Korkeus: 670 mm
Pyöröjohdinten liitäntä
6 ‐ 240 mm²
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 10 mm
Double disconnector
Kyllä
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
14 kg
Bruttopaino
14,4 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
6,838
Tullitariffinimike
85365080
EAN
4028177705579
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Tuotekuvaus
SV NH-varokekuormanerotinlista, tupla, koko NH3, kaapeliläpivienti alhaalta (6-240mm2), 1250A, 690V, 3-napainen, pultti M12, ruuvikiinnitys, 185mm -järjestelmä. Virtamuuntajien asennus mahdollista.
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions