Kaapeliläpivientiaukkojen sulkemiseen.
- Til.nro:
- SV 9683040
- Tuotekuvaus
- Kaapeliläpivientiaukkojen sulkemiseen.
- Materiaali
- PVC, 3 mm
- Väri
- Värisävy RAL 7045
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Leveys: 152 mm
Korkeus: 48 mm - Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Nettopaino
- 0,3 kg
- Bruttopaino
- 0,453 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177938977
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV Plastic gland plate, WD: 152x48 mm, for compartment side panel (VX)
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
- Dokumentaatiot
- Ohjeet