Avoimien tehokytkimien (ACB) asennukseen toimintalohkoihin.
- Til.nro:
- SV 9683312
- Tuotekuvaus
- Avoimien tehokytkimien (ACB) asennukseen toimintalohkoihin.
- Materiaali
- Teräslevy, 2,5 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Pituus
- 1 096 mm
- Mitat
- Pituus: 1.096 mm
- Sopii:
- Leveys: = 1.200 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 5,56 kg
- Bruttopaino
- 5,76 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 21,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177937550
- ETIM 9
- EC002936
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV air circuit-breaker support rail for VX (width 1200 mm)
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
- Dokumentaatiot
- Ohjeet