Ovellinen seinäkotelo lasikuituvahvisteista, kyllästämätöntä polyesteria, asennuslevyllä. Valinnaisesti laiteovilla tai ilman. Kotelointiluokka IP 56 tai IP 66. Portaaton asennuslevyjen syvyyssäätö. Joustava ovien asennus oven puristettujen kiinnitysnokkien avulla. Tukeva rakenne lasikuituvahvistetun muovin avulla.
- Til.nro:
- KS 1432500
- Rakenne
- ilman laiteikkunaa
- Materiaali
- Kotelo ja ovi: Lasikuituvahvistettua, kyllästämätöntä polyesteriä GFK
Ovi: yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Asennuslevy: Teräslevy
Laiteikkuna: Akryylilasi, 3,0 mm, yhtenäisellä kumitiivisteellä - Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Ei jälkikäsitelty, läpivärjätty muovi
Asennuslevy: Sinkitty - Väri
- Värisävy RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo saranoidulla ovella, kauttaaltaan umpinainen, 3 mm kaksoislehtiavainlukko
Asennuslevy
Oven ylä- ja alareunassa kaksinkertainen sadesuojalista
Sivuilla puristetut C-profiilit asennuslevyjen portaattomaan säätöön syvyyssuunnassa - Ohje
- Pinta saattaa vaurioitua UV-säteilyn (auringonvalo) pitkäaikaisesta vaikutuksesta yhdessä tuulen ja sateen kanssa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta kaapin sisään asennettuihin sähköisiin komponentteihin. Jos kaappeja ei voi suojata UV-säteilyltä, suosittelemme niiden maalaamista 2-komponenttimaalilla. Sallittu ympäristölämpötila -30 °C...+75 °C.
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 4X
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66
- IK-koodi
- IK08
- Mitat
- Leveys: 250 mm
Korkeus: 350 mm
Syvyys: 150 mm - Asennuslevyn materiaalivahvuus
- 2 mm
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 195 mm x 300 mm
- Ovien määrä
- 1
- Oven kätisyys vaihdettavissa
- Kyllä
- Lukkojen määrä
- 1
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Salpalukko
Lukkojen määrä: 1
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti - Pohjamateriaali
- Muovi
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4,003 kg
- Bruttopaino
- 4,203 kg
- Tullitariffinimike
- 94037000
- EAN
- 4028177526617
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- KS Muovikaappi 250X350X150
- Dokumentaatiot
- Ohjeet