Ovellinen seinäkotelo lasikuituvahvisteista, kyllästämätöntä polyesteria, asennuslevyllä. Valinnaisesti laiteovilla tai ilman. Kotelointiluokka IP 56 tai IP 66. Portaaton asennuslevyjen syvyyssäätö. Joustava ovien asennus oven puristettujen kiinnitysnokkien avulla. Tukeva rakenne lasikuituvahvistetun muovin avulla.
- Til.nro:
- KS 1468500
- Rakenne
- ilman laiteikkunaa
- Materiaali
- Kotelo ja ovi: Lasikuituvahvistettua, kyllästämätöntä polyesteriä GFK
Ovi: yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Asennuslevy: Teräslevy
Laiteikkuna: Akryylilasi, 3,0 mm, yhtenäisellä kumitiivisteellä - Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Ei jälkikäsitelty, läpivärjätty muovi
Asennuslevy: Sinkitty - Väri
- Värisävy RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo saranoidulla ovella, kauttaaltaan umpinainen, 3 mm kaksoislehtiavainlukko
Asennuslevy
Oven ylä- ja alareunassa kaksinkertainen sadesuojalista
Sivuilla puristetut C-profiilit asennuslevyjen portaattomaan säätöön syvyyssuunnassa - Ohje
- Pinta saattaa vaurioitua UV-säteilyn (auringonvalo) pitkäaikaisesta vaikutuksesta yhdessä tuulen ja sateen kanssa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta kaapin sisään asennettuihin sähköisiin komponentteihin. Jos kaappeja ei voi suojata UV-säteilyltä, suosittelemme niiden maalaamista 2-komponenttimaalilla. Sallittu ympäristölämpötila -30 °C...+75 °C.
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 4X
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66
- IK-koodi
- IK08
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 800 mm
Syvyys: 300 mm - Asennuslevyn materiaalivahvuus
- 3 mm
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 517 mm x 750 mm
- Ovien määrä
- 1
- Oven kätisyys vaihdettavissa
- Kyllä
- Lukko
- Lukituksen rakenne: 3-pistelukitusjärjestelmä
Lukkojen määrä: 1
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti - Pohjamateriaali
- Muovi
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 24,571 kg
- Bruttopaino
- 25,5 kg
- Tullitariffinimike
- 94037000
- EAN
- 4028177526754
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- KS Muovikaappi 600x800x300
- Dokumentaatiot
- Ohjeet