Muovikaapit KS

Til.nro: KS 1479500

Ovellinen seinäkotelo lasikuituvahvisteista, kyllästämätöntä polyesteria, asennuslevyllä. Valinnaisesti laiteovilla tai ilman. Kotelointiluokka IP 56 tai IP 66. Portaaton asennuslevyjen syvyyssäätö. Joustava ovien asennus oven puristettujen kiinnitysnokkien avulla. Tukeva rakenne lasikuituvahvistetun muovin avulla.

Til.nro:
KS 1479500
Rakenne
laiteikkunan kanssa
Materiaali
Kotelo ja ovi: Lasikuituvahvistettua, kyllästämätöntä polyesteriä GFK
Ovi: yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Asennuslevy: Teräslevy
Laiteikkuna: Akryylilasi, 3,0 mm, yhtenäisellä kumitiivisteellä
Pintakäsittely
Kotelo ja ovi: Ei jälkikäsitelty, läpivärjätty muovi
Asennuslevy: Sinkitty
Väri
Värisävy RAL 7035
Toimitus
Kotelo saranoidulla ovella, kauttaaltaan umpinainen, 3 mm kaksoislehtiavainlukko
Asennuslevy
Oven ylä- ja alareunassa kaksinkertainen sadesuojalista
Sivuilla puristetut C-profiilit asennuslevyjen portaattomaan säätöön syvyyssuunnassa
Laiteikkuna ovessa
Ohje
Pinta saattaa vaurioitua UV-säteilyn (auringonvalo) pitkäaikaisesta vaikutuksesta yhdessä tuulen ja sateen kanssa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta kaapin sisään asennettuihin sähköisiin komponentteihin. Jos kaappeja ei voi suojata UV-säteilyltä, suosittelemme niiden maalaamista 2-komponenttimaalilla. Sallittu ympäristölämpötila -30 °C...+75 °C.
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 12
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 56
IK-koodi
IK08
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.000 mm
Syvyys: 300 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus
3 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)
717 mm x 950 mm
Ovien määrä
1
Oven kätisyys vaihdettavissa
Kyllä
Lukko
Lukituksen rakenne: 3-pistelukitusjärjestelmä
Lukkojen määrä: 1
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
With viewing window
Kyllä
Pohjamateriaali
Muovi
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
38 kg
Bruttopaino
39,5 kg
Tullitariffinimike
94037000
EAN
4028177526792
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
KS Muovikaappi 800x1000x300 + ikkuna
Hyväksynnät
Bureau Veritas
TÜV
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat