Kompakti HD-kytkentäkaappi, yksiovinen

Til.nro: HD 1306.600

Koteloratkaisu mukautuu elintarviketeollisuuden vaatimuksiin. Katto kallistettu 30° eteenpäin. Tiivisteen sininen väri erottuu selvästi elintarvikkeista

Til.nro:
HD 1306.600
Rakenne
Hygienic Design -kotelot
Product modification
Kesäkuusta 2020 eteenpäin yksiovisessa HD-kotelossa vastaavan kokoisen AX-kotelon asennuslevy.
Materiaali
Kotelo ja ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Asennuslevy: Teräslevy
Lukkopesä HD: Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen
Pintakäsittely
Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 μm
Asennuslevy: Sinkitty
Tiiviste: läpivärjätty sininen RAL 5010
Toimitus
Kotelo kauttaaltaan umpinainen
Ovi upotetulla tiivisteellä
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Asennuslevy
Mitat
Leveys: 390 mm
Korkeus edessä: 430 mm
Korkeus takana: 549 mm
Syvyys: 210 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)
330 mm x 355 mm
Oven avautumiskulma
125°
Lukkojen määrä
2
IK-koodi
IK08
Pohjamateriaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Tyyppi 12
Type 13
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
12,9 kg
Bruttopaino
13,1 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177567603
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
HD-kotelo 390x430/549x210
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
White Paper
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat