Koteloratkaisu mukautuu elintarviketeollisuuden vaatimuksiin. Katto kallistettu 30° eteenpäin. Tiivisteen sininen väri erottuu selvästi elintarvikkeista
- Til.nro:
- HD 1311600
- Rakenne
- Hygienic Design -kotelot
- Tuotemuutos
- Kesäkuusta 2020 eteenpäin yksiovisessa HD-kotelossa vastaavan kokoisen AX-kotelon asennuslevy.
- Materiaali
- Kotelo ja ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Asennuslevy: Teräslevy
Lukkopesä HD: Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen - Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 μm
Asennuslevy: Sinkitty
Tiiviste: läpivärjätty sininen RAL 5010 - Toimitus
- Kotelo kauttaaltaan umpinainen
Ovi upotetulla tiivisteellä
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Asennuslevy - Mitat
- Leveys: 610 mm
Korkeus edessä: 650 mm
Korkeus takana: 821 mm
Syvyys: 300 mm - Asennuslevyn mitat (L x K)
- 550 mm x 575 mm
- Oven avautumiskulma
- 125°
- IK-koodi
- IK08
- Pohjamateriaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Tyyppi 12
- Type 13
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 29 kg
- Bruttopaino
- 31 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 97,04
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177967441
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- HD kotelo 610x650/821x300 mm LxKxS, RST (AISI304), asennuslevyllä, saranoidulla ovella ja silikonitiivisteellä, IP66
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions
- White Paper