Kompakti HD-kytkentäkaappi, yksiovinen

Til.nro: HD 1312600

Koteloratkaisu mukautuu elintarviketeollisuuden vaatimuksiin. Katto kallistettu 30° eteenpäin. Tiivisteen sininen väri erottuu selvästi elintarvikkeista

Til.nro:
HD 1312600
Rakenne
Hygienic Design -kotelot
Tuotemuutos
Kesäkuusta 2020 eteenpäin yksiovisessa HD-kotelossa vastaavan kokoisen AX-kotelon asennuslevy.
Materiaali
Kotelo ja ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Asennuslevy: Teräslevy
Lukkopesä HD: Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen
Pintakäsittely
Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 μm
Asennuslevy: Sinkitty
Tiiviste: läpivärjätty sininen RAL 5010
Toimitus
Kotelo kauttaaltaan umpinainen
Ovi upotetulla tiivisteellä
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Asennuslevy
Mitat
Leveys: 610 mm
Korkeus edessä: 810 mm
Korkeus takana: 981 mm
Syvyys: 300 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)
550 mm x 735 mm
Oven avautumiskulma
125°
IK-koodi
IK08
Pohjamateriaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Tyyppi 12
Type 13
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
35 kg
Bruttopaino
38 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
114,6
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177967434
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
HD kotelo, 610x810/981x300 mm LxKxS, RST (AISI304), asennuslevyllä, saranoidulla ovella ja silikonitiivisteellä, IP66
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
White Paper
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat