AX-peruskaappi, teräslevyä

Til.nro: AX 1115000

Stanssatut kiinnityspisteet AX-kotelon katossa, lattiassa ja sivuilla muodostavat VX25-rivikaapista tutun 25 mm:n kiinnitysrasterin. Tämän ainutlaatuisen, patentoidun järjestelmän ansiosta kompaktit AX-kytkentäkaapit on valmisteltu kaikkiin asennustilanteisiin. Lisävarusteet ja eri komponentit voi asentaa kiskoihin helposti, nopeasti ja turvallisesti ilman poraamista.

Kaksiosainen laippalevy elastisella liitosprofiililla AX-kaapeille

Kisko sisärakenteille, AX

AX-Komfort-kahva

Kaaviotasku, muovia

Seinäkiinnike AX-teräslevylle, KX-teräslevylle, AX IT:lle, EL:lle

Muoviset laippalevyt kalvolla, AX:lle

Til.nro:
AX 1115000
Hyödyt
Lisää sisäasennusmahdollisuuksia integroiduilla kotelon kiinnityspisteillä yhdessä sisäasennuskiskojen ja monipuolisen järjestelmälisävarustevalikoimamme kanssa
Kotelointiluokka ei muutu (UL-hyväksyntä), kun asennetaan kiskot sisärakenteita varten ilman poraamista
Lisäkiinnitystasot ja suurempi kantavuus pohja-asennuskiskojen avulla
Helppo suunnittelu ja konfigurointi RiPanel konfiguraattorilla
Materiaali
Kotelo: teräslevy
Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Pintakäsittely
Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy: Sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kotelo ja ovi/ovet
Laippa/laipat kotelon pohjassa
Asennuslevy
Rei’itetty ovilista
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 55
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 12
IK-koodi
IK10
Mitat
Leveys: 1.000 mm
Korkeus: 1.400 mm
Syvyys: 400 mm
Oven materiaalivahvuus
2 mm
Kotelon materiaalivahvuus
1,5 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus
2,5 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)
945 mm x 1.375 mm
Ovien määrä
2
Oven kätisyys vaihdettavissa
Kyllä
Lukko
Lukituksen rakenne: 3-pistelukitusjärjestelmä
Lukkojen määrä: 1
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Laippa
Koko: 6
Määrä: 2
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
90 kg
Bruttopaino
94,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
300,41 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177813083
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
AX kotelo 1000x1400x400 mm LxKxS, teräslevyä RAL7035, asennuslevyllä, pariovinen, 3-pistelukitus, IP55
Hyväksynnät
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit
Kotelointiluokka
Selitykset
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Load brochure
Muut tiedot
Ohjeet
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat