AX-peruskaappi, ruostumatonta terästä

Til.nro: AX 1017000

Ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa koteloissa on kiinnityspisteet sisäasennuskisoille, joihin lisävarusteet on helppo kiinnittää ilman poraamista.

Til.nro:
AX 1017000
Materiaali
Kotelo: Ruostumaton teräs
Ovi: Ruostumaton teräs, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Asennuslevy: Teräslevy
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pintakäsittely
Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 μm
Asennuslevy: Sinkitty
Toimitus
Kotelo ja ovi/ovet, avautumiskulma 130°
Asennuslevy
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 66
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Tyyppi 12
IK-koodi
IK10
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.200 mm
Syvyys: 300 mm
Oven materiaalivahvuus
2 mm
Kotelon materiaalivahvuus
1,5 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus
2,5 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)
745 mm x 1.175 mm
Ovien määrä
1
Lukko
Lukituksen rakenne: 3-pistelukitusjärjestelmä
Lukkojen määrä: 1
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Material lock: Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
Pohjamateriaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
56 kg
Bruttopaino
61 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177815032
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
AX Compact enclosure, WHD: 800x1200x300 mm, stainless steel 1.4301, with mounting plate, single-door, with 3-point lock system
Hyväksynnät
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Selitykset
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Load brochure
Muut tiedot
Ohjeet
Product presentations
Protective conductor brochure
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat