Ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa koteloissa on kiinnityspisteet sisäasennuskisoille, joihin lisävarusteet on helppo kiinnittää ilman poraamista.
- Til.nro:
- AX 1370000
- Materiaali
- Kotelo: Ruostumaton teräs
Ovi: Ruostumaton teräs, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Asennuslevy: Teräslevy
Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L) - Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 μm
Asennuslevy: Sinkitty - Toimitus
- Kotelo ja ovi/ovet, avautumiskulma 130°
Asennuslevy
Lukitus: 3 mm kaksoislehti - Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 12
- IK-koodi
- IK10
- Mitat
- Leveys: 500 mm
Korkeus: 500 mm
Syvyys: 300 mm - Oven materiaalivahvuus
- 1,5 mm
- Kotelon materiaalivahvuus
- 1,25 mm
- Asennuslevyn materiaalivahvuus
- 2,5 mm
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 450 mm x 475 mm
- Ovien määrä
- 1
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Salpalukko
Lukkojen määrä: 2
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Material lock: Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L) - Pohjamateriaali
- Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177036338
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- Kompakti AX-kytkentäkaappi, LxKxS: 500x500x300 mm, ruostumaton teräs 1.4404, asennuslevyn kanssa, yksiovinen, kaksi salpalukkoa
- Dokumentaatiot
- Load brochure
- Muut tiedot
- Ohjeet
- Product presentations
- Protective conductor brochure
- Safety instructions